21441

Apparatstik RST20I3S B1 M03 H GN0

Vare nummer 96.031.6155.7

RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.031.6155.7
Apparatstik RST20I3S B1 M03 H GN0
EAN4015573875234
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

204 mm
178 mm
175 mm
3680 g
35,75 g
6355 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others