Apparatstik RST20I3S B1 M03 BL0
Vare nummer 96.031.6153.9
RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
Tilgængelig på forespørgsel!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
96.031.6153.9 | |
Apparatstik RST20I3S B1 M03 BL0 | |
EAN | 4015573982789 |
Ordre enhed | 100 St |
DE | |
85369010 |
Emballagens dimensioner
304 mm | |
256 mm | |
202 mm | |
3780 g | |
36,75 g | |
15720 ccm | |
pap | |
100 St |