Steckverbinder RST20I3S S1 ZR3SV BL04
Artikelnr. 96.032.4553.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.032.4553.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR3SV BL04 |
EAN | 4015573982925 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 360 mm |
---|---|
Breite verpackt | 340 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51 g |
Volumen verpackt | 24480 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |