Geräteanschluss RST20I3S B1 M90 BL0
Artikelnr. 96.033.6053.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.033.6053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3S B1 M90 BL0 |
EAN | 4015573982796 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,75 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |