Device connector RST20I3S B1 M01 BL0
Numer produktu 96.031.5053.9
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.5053.9 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3S B1 M01 BL0 |
EAN | 4015573982826 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3115 g |
Waga netto pojedynczej części | 30,95 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |