connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 GL
Numéro d'article 46.032.5054.0
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
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
numéro d'article | 46.032.5054.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 GL |
EAN | 4049088296130 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1075 g |
poids net pièce unique | 9,7 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |