Conector de empotrar RST16I3/2S S1 M02 GL
Número de artículo 46.032.5054.0
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M16, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Gris claro
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
Número de pieza | 46.032.5054.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I3/2S S1 M02 GL |
EAN | 4049088296130 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 1075 g |
Peso neto de una pieza | 9,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |