19624

Apparatstik RST16I3/2S S1 M02 GL

Vare nummer 46.032.5054.0

RST16i2 3-pol apparatstik Han med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm² Kodefarve: lysegrøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.032.5054.0
Apparatstik RST16I3/2S S1 M02 GL
EAN4049088296130
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
1075 g
9,7 g
4612,5 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others