Device connector RST16I3 2 D03 LMBR
Numer produktu 46.032.M0L0.4
RST® MINI Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.M0L0.4 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3 2 D03 LMBR |
EAN | 4049088572869 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 760,05 g |
Waga netto pojedynczej części | 13,491 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |