Conector de empotrar RST16I3 2 D03 LMBR
Número de artículo 46.032.M0L0.4
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Señal marrón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 46.032.M0L0.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I3 2 D03 LMBR |
EAN | 4049088572869 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 314 mm |
---|---|
Anchura embalada | 138 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 760,05 g |
Peso neto de una pieza | 13,491 g |
Volumen de la caja de cartón | 3033 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |