Device connector RST16I3/2 2 D03 MGL
Numer produktu 46.032.M0L1.0
RST® MINI Device connector, Modular, Bezpośredio, M20, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Cena
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.M0L1.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3/2 2 D03 MGL |
EAN | 4049088572883 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 713,25 g |
Waga netto pojedynczej części | 12,555 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |