Conector de empotrar RST16I3/2 2 D03 MGL
Número de artículo 46.032.M0L1.0
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión directa, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris claro
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
Número de pieza | 46.032.M0L1.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I3/2 2 D03 MGL |
EAN | 4049088572883 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 314 mm |
---|---|
Anchura embalada | 138 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 713,25 g |
Peso neto de una pieza | 12,555 g |
Volumen de la caja de cartón | 3033 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |