23522

Apparatstik RST16I3/2 2 D03 MGL

Vare nummer 46.032.M0L1.0

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.032.M0L1.0
Apparatstik RST16I3/2 2 D03 MGL
EAN4049088572883
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

314 mm
138 mm
70 mm
713,25 g
12,555 g
3033 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others