Device connector GST18I3L S1H GN07
Numer produktu 92.034.0358.0
gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 3, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.034.0358.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I3L S1H GN07 |
EAN | 4049088318139 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 844 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,81 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |