Conector de empotrar GST08I2LB BLO2
Número de artículo 90.001.0153.0
gesis® MICRO Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, con brida de fijación, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, color de codificación Azul Claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 90.001.0153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST08I2LB BLO2 |
EAN | 4049088365454 |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 280 mm |
Altura embalada | 210 mm |
Peso bruto embalado | 704 g |
Peso neto de una pieza | 1,77 g |
Volumen de la caja de cartón | 22696,8 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |