22350

Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 05BLO2

Artikelnr. 90.200.0524.2

gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer90.200.0524.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 05BLO2
EAN4049088365034
Bestelleinheit300 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt278 mm
Breite verpackt205 mm
Höhe verpackt74 mm
Bruttogewicht verpackt5100 g
Nettogewicht Einzelteil16 g
Volumen verpackt4217,26 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge300 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland