Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 10BLO2

Artikelnr. 90.200.1020.2

gesis® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer90.200.1020.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 10BLO2
EAN4049088365041
Bestelleinheit250 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt275 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt205 mm
Bruttogewicht verpackt8750 g
Nettogewicht Einzelteil34 g
Volumen verpackt10711,25 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge250 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland