Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 10BLO2

Artikelnr. 90.200.1024.2

gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer90.200.1024.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 10BLO2
EAN4049088364341
Bestelleinheit250 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt386 mm
Breite verpackt280 mm
Höhe verpackt210 mm
Bruttogewicht verpackt8960 g
Nettogewicht Einzelteil34,44 g
Volumen verpackt22696,8 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge250 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland