Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.000.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST08I2V 2P BLO2 |
EAN | 4049088365430 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10150 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,8 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1000 St |