Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5
Número de artículo 75.252.0053.1
Derivador PODIS CON 5G6 RST para instalación enchufable con RST20i5; 5 polos; valores nominales según VDE 20A; 690V; valores nominales según UL 20A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx15; color de la carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875; dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
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
Número de pieza | 75.252.0053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 6 5 SI SA RST20i5 |
EAN | 4049088461972 |
Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 256 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 84 mm |
Peso bruto embalado | 1500 g |
Peso neto de una pieza | 693,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |