Módulo de conexión FCS 16 5 SA SAM50K
Número de artículo 75.450.0214.3
Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 alimentación mediante manguera redonda; prensaestopas M50; 5 polos; valores nominales según IEC 100A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 61A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por tornillo max. 35 mm² (AWG 2) rígido/flexible; diámetro del cableado 25-31 mm (1.0-1.2"); color de carcasa gris; posición de montaje cualquiera; Dimensiones L x W x H: 300 x 145 x 100 mm
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
Número de pieza | 75.450.0214.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SA SAM50K |
EAN | 4049088505775 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 505 mm |
---|---|
Anchura embalada | 155 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 3158,7 g |
Peso neto de una pieza | 2850 g |
Volumen de la caja de cartón | 12915,375 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |