Anschlussmodul FCS 16 5 SA SAM50K
Artikelnr. 75.450.0214.3
Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M50-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 35 mm² ein-/feindrähtig; Leitungsdurchmesser 25-31 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.450.0214.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SA SAM50K |
EAN | 4049088505775 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 505 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3158,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2850 g |
Volumen verpackt | 12915,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |