Connettore da pannello BST14I2F S1 R S PB02
Codice del prodotto 93.422.4353.1
gesis® NV Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 2, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 93.422.4353.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I2F S1 R S PB02 |
EAN | 4015573650572 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 134 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 570 g |
Peso netto parte singola | 5,2 g |
Volume confezionato | 1711 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |