Wkład gniazda BAS BUC 32 50
Numer produktu 70.700.3253.0
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.700.3253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda BAS BUC 32 50 |
EAN | 4015573387164 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 116,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 100 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |