Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.021.5453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter dla płaskiego przewodu GST15I2I B1H PB02 |
EAN | 4049088336812 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 173 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 49 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 265 g |
Waga netto pojedynczej części | 43,2 g |
Objętość opakowania | 1077 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |
Eldas Number
150702089