Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25H 25SW
物料号 92.258.2564.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
价格

Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.2564.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KS-S 25H 25SW |
EAN | 4049088122835 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9765 g |
Nettogewicht Einzelteil | 575 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |