Gotowe przewody GST18I4KS-S 15 10GN02
物料号 92.207.1004.7
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków zielony
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.207.1004.7 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I4KS-S 15 10GN02 |
EAN | 4049088333804 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8400 g |
Waga netto pojedynczej części | 161 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |