Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25W 60RT03
物料号 92.238.6010.5
GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05V2V2-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.238.6010.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 25W 60RT03 |
EAN | 4015573856776 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |