Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.523.9453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tope final WEF 2/35 |
EAN | 4015573889651 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 460 g |
Peso neto de una pieza | 4,284 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Eldas Number
158910216