Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.703.7655.0 |
---|---|
Opis artykułu | Multi-tier terminal WKFN 2,5 E/N/D/35 |
EAN | 4015573747647 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 355 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1210 g |
Waga netto pojedynczej części | 11,4 g |
Objętość opakowania | 2734 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |