Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.100.0653.4 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter wielopolowy BAS BAS KL 6 4,0 50 |
EAN | 4015573217935 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 940 g |
Waga netto pojedynczej części | 94 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |