Funktionsklemme WT 4 E G2/1
物料号 58.504.8855.9
Funktionsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: orange
Auf Anfrage lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 58.504.8855.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktionsklemme WT 4 E G2/1 |
EAN | 4049088186417 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 309 mm |
---|---|
Breite verpackt | 157 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1890 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18 g |
Volumen verpackt | 3444 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |