Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 96.162.0553.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I6C S1 ZR3 TB04 |
EAN | 4049088424564 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 360 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 340 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 3225 g |
Peso netto parte singola | 28,4 g |
Volume confezionato | 24480 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |