Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 9L.161.2153.6 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I6C 11 M03V TB04 |
EAN | 4049088425691 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 2365 g |
单件净重 | 19,8 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |