Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.589.0000.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen SW |
EAN | 4049088494178 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 744 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,3 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |