Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.569.5353.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker SW |
EAN | 4049088494161 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 467 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,75 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |