21563

Stik RST20I2S B13YR2S L BR01

Vare nummer 96.023.4151.4

RST20i2 2-pol stik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 50V/20A 6mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.023.4151.4
Stik RST20I2S B13YR2S L BR01
EAN4049644011658
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3926 g
35,46 g
15720 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others