Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G0.000.0502.3 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I3S B1 ZR1 kVRT03 |
EAN | 4049088070341 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 251 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1022,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 19 g |
Objętość opakowania | 3031 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |