Distributori WVB 5 AC 20A 250/400V
Codice del prodotto 99.281.0028.0
gesis® CLASSIC Box di distribuzione, Ingresso GST18i5, uscita 6 x GST18i3 e 1 x GST18i5, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 7, Colore della codifica / inserto Nero e rosso salmone
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 99.281.0028.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori WVB 5 AC 20A 250/400V |
EAN | 4049088099755 |
Quantità per ordine | 24 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8020,008 g |
Peso netto parte singola | 266 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 24 pezzo/pezzi |