20162

Distribuidor GST18I5VK2P1TB V GR03

Numer produktu 92.050.3553.0

gesis® CLASSIC Distribuidor en T, con opción de fijación a 07.413.6853.1, enlazable, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Gris Claro

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza92.050.3553.0
Descripción de los artículos Distribuidor GST18I5VK2P1TB V GR03
EAN4049088315954
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada343 mm
Anchura embalada204 mm
Altura embalada165 mm
Peso bruto embalado4310 g
Peso neto de una pieza38,2 g
Volumen de la caja de cartón11546 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Eldas Number

157860518

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe