Verteiler GST18I5V 3P1 B V GR03
Numer produktu 92.050.7053.0
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.7053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 B V GR03 |
EAN | 4049088350870 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 95 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1176 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,7 g |
Volumen verpackt | 2964 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |