21354

Stiftliste for print 8213 S / 3 WF OB

Vare nummer 25.358.3353.0

3-pol Stiftliste 90° vinklet m. flange 5,08mm 8213S/3 WF OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.358.3353.0
Stiftliste for print 8213 S / 3 WF OB
EAN4015573317543
Ordre enhed100 St
DE
85366930

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
271 g
2,38 g
620 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others