Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.841.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 3 TOP F |
EAN | 4015573614932 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 620 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,84 g |
Volumen verpackt | 1382 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |