Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.323.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 3 F |
EAN | 4015573335356 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 81 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 586,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,436 g |
Volumen verpackt | 886 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |