24723

Hus BAS GOE GA 24 M32 50 A1

Vare nummer 70.353.2445.1

Revos Basic EMC stik vinklet Size: 24 690V M32

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.353.2445.1
Hus BAS GOE GA 24 M32 50 A1
EAN4015573844520
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

210 mm
145 mm
43 mm
174,6 g
169,9 g
1309 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others