22743

module d'extension KNX FanCoil GESIS KNX FLEX-FC

Numéro d'article 83.020.0638.0

Système gesis® FLEX - Le régulateur alimenté en monophasé KNX fan coil destiné à une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation interne et du bus sont assurées par le module amont. Il peut piloter une électrovanne de chauffage / refroidissement et un ventilateur à 3 vitesses ; la fonction peut être étendue à l'aide d'un module additionnel (83.020.0639.0). Le jeu de paramètres complet permet de réaliser diverses fonctions d'automatisation. Le niveau de commande manuelle permet de réaliser des tests de fonctions sans intégration préalable dans le système. Les connexions électriques enfichables selon CEI 61535 séparent la partie automatisation et l'installation.

plus disponible !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article83.020.0638.0
description de l'article module d'extension KNX FanCoil GESIS KNX FLEX-FC
EAN4049088312311
unité de commande10 pièce(s)
pays d'origineSK
numéro de tarif douanier85371098

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique354,75 g
volume emballé0 ccm
quantité d'emballages0 pièce(s)

Eldas Number

405710169
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits