Módulo de extensión FanCoil KNX GESIS KNX FLEX-FC
Número de artículo 83.020.0638.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0638.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de extensión FanCoil KNX GESIS KNX FLEX-FC |
EAN | 4049088312311 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | SK |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 354,75 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Eldas Number
405710169