KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS FLEX-FC EM Z
Artikelnr. 83.020.0639.1
System gesis® FLEX - Das Erweiterungsmodul zum Fan Coil Controller im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau kann ein Heiz-/Kühlventil und ein Zusatzrelais steuern. Es stellt einen Binäreingang und einen Temperatursensoreingang zur Verfügung. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0639.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS FLEX-FC EM Z |
EAN | 4049088312342 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 206 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 47 mm |
Bruttogewicht verpackt | 358 g |
Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
Volumen verpackt | 1550 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405710469