KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS KNX FLEX-FC
Numer produktu 83.020.0638.0
System gesis® FLEX - Der 1-phasig versorgte KNX Fan Coil Kontroller im flachen, auf Tragschiene montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau kann ein Heiz-/Kühlventil und einen 3-stufigen Lüfter steuern, die Funktion kann über ein Zusatzmodul erweitert werden. Der umfangreiche Parametersatz ermöglicht verschiedene Automationsfunktionen. Die Handbedienebene erlaubt Funktionstests ohne vorherige Systemintegration. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen trennen Automation und Installation.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0638.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | KNX Fan Coil Erweiterungsmodul GESIS KNX FLEX-FC |
EAN | 4049088312311 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | SK |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 354,75 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Number
405710169