Cable de conexión MST20I6KCB- 25 030GRC6
Número de artículo G5.361.0303.6
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Gris
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | G5.361.0303.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I6KCB- 25 030GRC6 |
EAN | 4049088218828 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 600 mm |
---|---|
Anchura embalada | 400 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 11050 g |
Peso neto de una pieza | 995 g |
Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |